Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 31.5" x 47.5" (80.01 x 120.65 cm)

    Pattern: A

    A straggered pattern of cobblistone with sandy joints and rounded edges.

    Matching touch-up wheel: TW-7.

    Joint size 3/8" - 1" wide, 3/8" deep

    Stone size 4 3/8" - 4 3/4" wide, 5 1/4" - 9 1/4" long

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-tm820-pennsylvania-cobble-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosStone Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos