El tablero ecológico AGEPAN® OSB 3 es un panel a base de madera de alto rendimiento que cumple con las normas EN 300 y EN 13986. En construcciones permeables al vapor, puede utilizarse como capa hermética o barrera de vapor, eliminando en muchos casos la necesidad de una membrana adicional. Su uso en aplicaciones estructurales cumple con los requisitos de las normas EN 1995-1-1 (Eurocódigo 5) y DIN 68800. El tablero ecológico AGEPAN® OSB 3 es una solución versátil para la carga y la rigidez en estructuras de techos, paredes y forjados, y es especialmente adecuado para la construcción con entramado de madera.
Especificaciones
Areas of application:
• Floor construction
• Wall cladding
• Structural wall elements and roof panelling
• Shopfitting and exhibition stand construction
• Load-bearing ceiling sheathing
• Transport packaging
• Furniture production
• As sanded board for decorative areas