AGEPAN® THD cover M es un panel aislante de fibra de madera homogéneo, ligero e hidrofugado, conforme a la norma EN 13171. Es apto para su uso en muros exteriores tras fachadas ventiladas, así como para el aislamiento por encima y por debajo de las vigas de los tejados. Su baja conductividad térmica proporciona una excelente protección contra el frío invernal y el calor estival, lo que ayuda a reducir la pérdida de calor y a mantener un clima interior estable.
Como placa base tipo UDP-A, actúa como una segunda capa impermeable, a la vez que es permeable al vapor, resistente al viento y a la lluvia. La cubierta AGEPAN® THD M combina una alta resistencia a la compresión con una instalación fácil y eficiente, y puede utilizarse por ambas caras.