AGEPAN® THD Install es un panel aislante de fibra de madera con cantos a tope y perfil de densidad asimétrico, fabricado según la norma EN 13171. Es permeable al vapor, aislante térmico e higroscópico, lo que lo hace adecuado para su uso como capa de instalación o como aislamiento interno resistente a la presión en estructuras de techos y paredes. La capa de superficie sólida permite la fijación directa de placas de yeso sobre AGEPAN® THD Install. Esto proporciona una solución eficiente y práctica que combina la capa de instalación con un aislamiento térmico adicional, contribuyendo a un clima interior confortable.
Especificaciones
Areas of application:
• Can be used as internal insulation in wall and roof areas
• Installation layer can be plastered directly with approved
product (e. g. Rotkalk, Knauf Gips KG)
• Clayboard systems with Claytec, Viersen (Germany)