AGEPAN® UDP Inside T+G es un panel aislante de fibra de madera ligero, muy estable y enlucible para la construcción de interiores. Cuenta con un perfil machihembrado circundante y cumple con la norma EN 13171. Su formato compacto y práctico facilita su manejo e instalación. Con propiedades permeables al vapor y reguladoras de la humedad, este panel aislante ecológico contribuye a crear un ambiente interior agradable y saludable.
Especificaciones
Areas of application:
• For interior fittings
• Cladding of substructures made of wood or metal in the wall area
• Panelling of wooden structures in the ceiling and roof slope area
• Can be plastered with clay or mineral plaster, for recommended
manufacturers see detailed processing instructions