Capture de forma remota imágenes Full HD con calidad de transmisión con PTZ fluido y silencioso y excelente sensibilidad con poca luz.
La cámara remota BRC-H800 combina una calidad de imagen de emisión inigualable y un funcionamiento PTZ fluido y silencioso con la flexibilidad de las conexiones 3G-SDI y HDMI.
Diseñada para operar sin supervisión, esta cámara robótica compacta pero poderosa es un complemento ideal para otras cámaras de transmisión para capturar imágenes en posiciones difíciles de alcanzar o discretas. Se encuentra igualmente en casa en salas de redacción de televisión, estudios remotos y suites en el aire, auditorios, casas de fe, tribunales, aulas o estadios deportivos. También es particularmente adecuado para configuraciones eficientes de múltiples cámaras, bajo el control de un solo operador.
El sensor de imagen CMOS Exmor R tipo 1.0 captura imágenes Full HD nítidas y con poco ruido a 60p, con una excelente sensibilidad en condiciones de poca luz. El sensor de imagen grande también permite la creación de hermosos efectos 'bokeh' con poca profundidad de campo para adaptarse a cualquier intención artística.
La operación PTZ rápida y casi silenciosa con zoom óptico de 12 aumentos se adapta a escenas de gran angular y primeros planos con encuadres estrechos, con Clear Image Zoom de 24 aumentos (HD) que amplía aún más este rango sin pérdida visible de resolución. En el modo Tele Convert, el zoom de 24 aumentos se puede duplicar aún más a 48 aumentos sin perder la resolución HD.
Las funciones amigables con la transmisión incluyen lámparas tally duales para operación al aire, mientras que la flexibilidad operativa se mejora con opciones para montaje en techo, sobremesa o trípode. También hay una amplia gama de interfaces de video y posibilidades de control remoto, además de soporte para PoE+ y genlock, para una integración fluida en cualquier entorno AV de transmisión, profesional o corporativo.
El BRC-H800/1 y el BRC-H800/WPW son los modelos de EE. UU./Canadá que se incluyen con el cable y la fuente de alimentación de CA AC-UES1230MT. En todas las demás regiones, la fuente de alimentación de CA y el cable se venden por separado.
Disponible en negro como BRC-H800 y en blanco como BRC-H800/W (la disponibilidad de colores puede variar según el país).
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |