Publique sus productos
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW6000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Traducido por Google,

    Llévate a casa verdadero entretenimiento 4K con un proyector láser de alto valor

    Las nuevas tecnologías innovadoras brindan una experiencia de visualización más inmersiva con una claridad extrema, un rango dinámico ampliado para HDR y un volumen de color ampliado

    Productos Destacados

    • Hasta 2500 lúmenes de brillo, generados por una fuente de luz láser de larga duración, para imágenes vibrantes incluso en una pantalla grande.
    • El nuevo panel Native 4K SXRD proporciona una resolución 4K completa con 3840 x 2160
    • X1™ Ultimate de nivel insignia para proyector le ofrece lo mejor del procesamiento de imágenes de Sony
    • Fuente de luz láser ultra pura y confiable, que le permite disfrutar de imágenes 4K perfectamente claras con un brillo óptimo durante hasta 20,000 horas ininterrumpidas. 2
    • Lente de enfoque nítido avanzado (ACF) totalmente nuevo
    • Vea más de mil millones de colores cobrar vida con TRILUMINOS PRO. Nuestro exclusivo algoritmo TRILUMINOS PRO puede detectar el color a partir de la saturación, el matiz y el brillo para reproducir tonos naturales en cada detalle.
    • Disfrute de un brillo espectacular y un realismo asombroso, gracias a las nuevas ópticas de amplio rango dinámico que logran una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 % y un alto brillo de hasta 2500 lúmenes.
    • Nuestras nuevas ópticas de amplio rango dinámico contribuyen a un diseño compacto con un mejor control de la luz al maximizar el potencial de la fuente de luz láser. El mayor volumen de color resultante significa imágenes naturalmente coloridas, incluso con altos niveles de brillo, y un contraste sorprendente e inmersivo.
    • La memoria de posición de la imagen almacena su configuración. Los ajustes de enfoque, zoom y cambio de lente para hasta cinco formatos de pantalla se pueden almacenar para recuperarlos fácilmente.
    • Este proyector láser tiene un volumen aproximadamente un 20 % más pequeño y un 30 % más liviano que el VPL-VW915ES, con un nuevo exterior moderno diseñado para integrarse en cualquier habitación.
    Especificaciones
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 350 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 2,500 lm
      • Color Light Output: 2,500 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavpl-xw6000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K HDR Laser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos