Publique sus productos
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Traducido por Google,

    Entretenimiento brillante y envolvente desde un proyector láser 4K nativo

    Las nuevas tecnologías innovadoras brindan una experiencia de visualización más inmersiva con una claridad extrema, un rango dinámico ampliado para HDR y un volumen de color ampliado

    Productos Destacados

    • 3200 lúmenes de brillo, generados por una fuente de luz láser de larga duración, para imágenes vibrantes incluso en una pantalla grande.
    • X1™ Ultimate de nivel insignia para proyector le ofrece lo mejor del procesamiento de imágenes de Sony
    • El nuevo panel Native 4K SXRD proporciona una resolución 4K completa con 3840 x 2160 píxeles
    • Las nuevas ópticas de amplio rango dinámico contribuyen a un diseño compacto con un mejor control de la luz que logra una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 %.
    • Procesamiento de base de datos dual: una base de datos ayuda a reducir el ruido en pantalla, mientras que la otra se usa para mejorar la resolución.
    • La tecnología de superresolución basada en objetos detecta objetos individuales en una imagen y mejora cada uno para lograr una precisión y un detalle excepcionales.
    • HDR Remaster basado en objetos analiza el color de los objetos individuales en la pantalla y ajusta el contraste, lo que da como resultado imágenes más realistas con mayor profundidad y textura.
    • Dynamic HDR Enhancer procesa el contenido HDR escena por escena y mejora el contraste en combinación con el control de salida láser, brindándole imágenes 4K HDR brillantes.
    • Digital Focus Optimizer corrige la calidad de la imagen para que el enfoque sea mejor que nunca, incluso en las esquinas.
    • Proyector láser 4K nativo increíblemente compacto
    Especificaciones
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 420 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB* *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 3,200 lm
      • Color Light Output: 3,200 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavpl-xw7000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K HDR Laser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos