Publique sus productos
Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

4.2 de 5 estrellas4.2(16 reseñas)
Traducido por Google,

El BRAVIA FW-32BZ30J de 32 pulgadas combina imágenes 4K hermosas y brillantes con funciones para empresas.

Con el potente procesador 4K HDR X1 de Sony, el FW-32BZ30J ofrece una calidad de imagen excelente, con imágenes inmersivas que combinan color, contraste, claridad y movimiento asombrosos.

El delgado y elegante FW-32BZ30J está diseñado con una amplia gama de aplicaciones B2B en mente, con un diseño inteligente. La gestión ordenada de cables se complementa con un práctico soporte de adaptador que guarda perfectamente el adaptador de alimentación de CA suministrado en la parte posterior de la pantalla.

El potente sistema operativo Android integrado de la pantalla en una plataforma SoC garantiza un arranque rápido además de aplicaciones y animaciones fluidas y una experiencia de usuario perfecta.

El modo Pro permite una personalización rápida y fácil para adaptarse a diferentes entornos, incluidos los corporativos, educativos y de señalización digital, mientras que One Step Setting optimiza la configuración para señalización y salas de conferencias con solo tocar un botón. La capacidad de control de IP permite una fácil instalación con el soporte de los principales socios clave, incluidos Crestron, Extron y Kramer. El FW-32BZ30J también cuenta con la función de duplicación integrada a través de Chromecast incorporado y AirPlay 2, lo que brinda una conexión simple, rápida y sin contacto desde el dispositivo de un usuario.

Para una mayor tranquilidad, BRAVIA incluye la garantía adicional de nuestro servicio de intercambio avanzado de 3 años como estándar. Si hay un problema, le ofreceremos un producto de reemplazo nuevo y gratuito en lugar de una reparación.

Características

Resolución de imagen 4K (3840 x 2160 píxeles)

4K ofrece cuatro veces más detalles que Full HD, con una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que brinda una claridad adicional a las aplicaciones de visualización corporativa, educación y señalización digital, especialmente cuando se ve de cerca, por ejemplo, en espacios reducidos.

Procesador 4K HDR X1

El potente procesador 4K HDR X1 de Sony mejora el color, la claridad y el contraste para obtener una calidad de imagen 4K HDR extraordinariamente real.

Color intenso y natural con TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO asigna colores de una paleta más amplia, reproduciendo fielmente un mundo de matices y tonos más vivos y realistas.

Vea detalles más finos con 4K X-Reality PRO

4K X-Reality PRO mejora las imágenes más cerca de la verdadera calidad 4K. Las imágenes se agudizan y refinan en tiempo real, revelando detalles adicionales de fuentes de imágenes de menor resolución.

Configuración rápida con el modo Pro

Personalice y almacene la configuración y las funciones de la pantalla, luego copie fácilmente a múltiples pantallas a través de la memoria flash USB.

Acción en pantalla suave y fluida

El panel 4K se combina con la tecnología Motionflow XR para una reproducción más fluida y natural de las imágenes en pantalla que se mueven rápidamente.

Configuración de un paso

Un ahorro de tiempo en entornos corporativos, One Step Setting optimiza la imagen y la configuración de red para adaptarse a salas de reuniones y aplicaciones de señalización con solo tocar un botón.

Duplicación de pantalla simple

La compatibilidad con Chromecast integrado y Apple AirPlay 2 facilita la transmisión inalámbrica de contenido AV desde un dispositivo Android o iOS directamente a BRAVIA.

Hecho para hacer negocios

El FW-32BZ30J está diseñado para instalaciones profesionales con soporte para orientación horizontal, vertical o inclinada más un soporte para adaptador de CA con ranura para guía de cable.

Conectividad inalámbrica mejorada

El FW-32BZ30J admite conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, así como Bluetooth 4.2.

Desarrollador amigable, fácil integración

BRAVIA ofrece soporte continuo con plataformas líderes de automatización y control, mientras que las API abiertas ofrecen oportunidades de integración ilimitadas con otras soluciones de proveedores.

Mayor paz mental

Hay seguridad adicional con nuestro servicio PrimeSupport de intercambio avanzado de 3 años que se incluye como estándar. Si hay una falla en su pantalla profesional BRAVIA, le proporcionaremos una unidad de reemplazo sin cargo adicional para que pueda seguir funcionando.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFW-32BZ30J-Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Nombre UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Código UNSPSC52
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors