Publique sus productos
FW-65BZ35P 65” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

FW-65BZ35P 65” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

Traducido por Google,
Descripción general Diseño optimizado, rendimiento superior El Pro BRAVIA FW-65BZ35P, delgado y con un estilo llamativo, es una pantalla verdaderamente profesional que combina una espectacular calidad de imagen 4K HDR y una fiabilidad mejorada con una mayor eficiencia energética y menores costes de propiedad en entornos comerciales, corporativos y educativos. La innovación en la imagen incluye el estándar Deep Black Non-Glare para imágenes de alto contraste que destacan, incluso en espacios muy iluminados. El robusto chasis rediseñado de la pantalla ofrece protección contra el polvo IP5X para una mayor durabilidad en aplicaciones profesionales exigentes. La integración flexible, el funcionamiento intuitivo y las generosas opciones de personalización simplifican la vida de los integradores de sistemas y los usuarios en los espacios AV conectados de hoy en día. Diseñado para facilitar los negocios Ajuste el Pro BRAVIA FW-65BZ35P para satisfacer las demandas de entornos corporativos o comerciales. El nuevo modo Pro mejorado facilita aún más el control y la personalización de las funciones de la pantalla para satisfacer las necesidades empresariales actuales. Cuando se conecta un portátil o un dispositivo HDMI, el Pro BRAVIA se enciende automáticamente y selecciona la entrada correcta para ahorrar tiempo en las reuniones. Los botones físicos, el control remoto, las entradas y las funciones seleccionadas pueden restringirse para evitar manipulaciones en tiendas y espacios públicos. La configuración en un solo paso aplica instantáneamente ajustes optimizados para adaptarse a las aplicaciones más comunes: señalización dinámica, señalización estándar o salas de reuniones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafw-65bz35p-display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

Disponibilidad en regiones

Norteamérica