Publique sus productos
Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Traducido por Google,

Transformando la comunicación

Edge Analytics Appliance crea contenido de presentación de video impactante que anteriormente habría requerido mucho tiempo, gastos y recursos humanos para producir. Con tecnología impulsada por inteligencia artificial, el REA-C1000 mejora enormemente la calidad de la comunicación al permitir que el presentador entregue contenido y atraiga a su audiencia como nunca antes.

Nota: Este producto contiene software preinstalado y requiere la compra de claves de licencia para activar algunas funciones. Después de un período de prueba gratuito de 60 días, cada función se puede activar de forma permanente mediante la compra de licencias por separado*, lo que brinda a los usuarios la libertad de personalizar las funciones según sus necesidades y presupuesto individuales.

Tecnología de extracción de escritura a mano

No importa dónde se encuentre el orador, la función de extracción de escritura a mano garantiza que todas las palabras y diagramas escritos en una pizarra o pantalla permanezcan a la vista de la audiencia, a través de AR (realidad aumentada).

Incluso si el orador está parado directamente frente a la pizarra, sus ideas, procesos de pensamiento e incluso su presentación animada son accesibles para la audiencia. También es fácil para los espectadores remotos y aquellos que reproducen la presentación en una fecha posterior sumergirse en el contenido, ya que el presentador está superpuesto y el contenido nunca se ve comprometido.

Cree contenido excelente sin recursos especializados

La función de superposición de CG sin Chromakey permite al presentador ofrecer contenido de apoyo impactante, en tiempo real, sin un estudio dedicado o creadores de contenido especializados.

Los usuarios pueden crear de forma autónoma imágenes animadas específicas, imágenes fijas y gráficos de apoyo, que proporcionan un telón de fondo fácil para su presentación.

Solo versión 2.0: disponible a partir de finales de 2019

Permanezca en el marco con el seguimiento automático de PTZ

El REA-C1000 puede realizar un seguimiento preciso y fluido de un presentador, para garantizar que permanezca enfocado y dentro del marco durante toda su presentación. Esta función ofrece a los usuarios una solución de seguimiento rentable en un entorno educativo, corporativo o de conferencias, sin tener que invertir en un operador de cámara.

Recorte del área de enfoque: en Full HD

Con el recorte del área de enfoque, una imagen de una cámara se puede mostrar simultáneamente como dos imágenes de salida diferentes. El usuario puede optar por seleccionar una imagen recortada de la imagen fija principal de 4K. Además, el área recortada se puede seleccionar para que sea estática o dinámica para seguir el movimiento del orador. Esta característica estará disponible a través de una futura actualización de software más adelante en 2019.

Solo versión 2.0: disponible a partir de finales de 2019

Involucra a tu audiencia

La tecnología REA-C1000 puede detectar y reaccionar a los gestos de los miembros de la audiencia que participan en su presentación. Por ejemplo, cuando un miembro de la audiencia se pone de pie, el REA-C1000 puede activar la cámara para acercar electrónicamente automáticamente a esa persona, lo que es particularmente útil en entornos educativos para medir la reacción de los estudiantes y en presentaciones corporativas, como durante una Sesión de preguntas y respuestas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREA-C1000-Edge-Analytics-Appliance
  • Familia de productoProfessional Cameras
  • Grupo de productosPTZ and Remote Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Nombre UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451117
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Display and presentation fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment