Publique sus productos
Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Traducido por Google,

Tecnologías de imagen avanzadas para una brillante calidad de imagen 4K

Disponible en tamaños de pantalla de 43” a 85”, la serie BRAVIA EZ20L presenta tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes de Sony para garantizar que su contenido se vea mejor con detalles finos, colores brillantes y movimientos suaves. El panel ofrece un brillo de 350 nits para una alta visibilidad en ambientes interiores, con un amplio ángulo de visión para garantizar que todos en la habitación disfruten de imágenes nítidas y claras dondequiera que estén colocados.

Especificaciones
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSony_EZ_Series_20L_55_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions