La línea SOPREMAPOOL 3D se compone de membranas reforzadas de 1,8 mm para el revestimiento de piscinas.
SOPREMAPOOL 3D fue sometido a pruebas de resistencia al deslizamiento según la norma europea EN 13451-1 (de acuerdo con el Anexo B de la norma EN 15836-2) y la norma DIN 51097 (1992).
La línea SOPREMAPOOL 3D es un revestimiento mural diseñado para imitar la apariencia y la textura de los mosaicos y los materiales naturales. Ofrece una experiencia visual realista y natural, una instalación extremadamente fácil y rápida, y una gran versatilidad de uso.
Las membranas de PVC 3D SOPREMAPOOL se fabrican mediante recubrimiento y constan de cuatro capas con diferentes formulaciones que impermeabilizan, protegen y decoran la piscina.
Además, el acabado lacado ofrece una protección superior contra los rayos UV.
Ventajas:
Estética impactante
* Instalación sencilla y rápida
* Experiencia sensorial
* Acabado lacado
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Portugal |