La línea SOPREMAPOOL FEELING es una gama de membranas de PVC reforzado de 1,5 mm con protección estándar contra los rayos UV y los microorganismos.
SOPREMAPOOL FEELING ha sido probado para comprobar su resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma europea EN 13451-1 (según el Anexo B de la norma EN 15836-2) y la norma DIN 51097 (1992).
Membrana reforzada 150/100
Ventajas:
• Experiencia sensorial
• Gran variedad de texturas
Dimensiones:
Rollo de 1,65 x 25 m
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Portugal |