Publique sus productos
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

TEXLOSA R es una baldosa aislante compuesta por una base de espuma de poliestireno extruído con estructura de célula cerrada, autoprotegida en su cara superior con una capa de mortero de 35 mm de espesor, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado rugoso rústico en color blanco o gris.

Especificaciones
  • Aplicación:

    • Cubiertas planas visitables.
    • Rehabilitación de cubiertas y, en general, obras de acceso difícil.
    • Apoyo directo de pequeña maquinaria.
    • Realización de pasillos y zonas de acceso a maquinaria en cubiertas acabadas en canto rodado.
    • Drenaje y aislamiento para en zonas ajardinadas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB510_2-copy
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Portugal