Publique sus productos
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

Es una lámina no auto protegida, de betún elastómero SBS de muy alta calidad con flexibilidad a bajas temperaturas hasta ≤-25ºC, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado en film termo fusible de BOPP por ambas caras.

Especificaciones
  • APLICACIÓN

    • Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
    • Como lámina inferior de la gama Elite.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB712_1
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Europa
España