DESCONTAMINACIÓN:
Los gránulos blancos protegen mejor las membranas gracias a un recubrimiento D-TOX basado en dióxido de titanio (TiO2).
El TiO2 tiene propiedades de autolimpieza y control de la contaminación atmosférica. Gracias a la combinación del dióxido de titanio y UV que recubren los gránulos D-TOX, se produce una reacción fotocatalítica que favorece la limpieza del aire. Sustancias contaminantes, como óxidos nitrógeno (NOX) presente en el aire (50 % de transportes terrestres y aéreos) se transforman en subproductos, evacuados después gracias al agua de lluvia.
La eficiencia del proceso depende de las condiciones atmosféricas y la efectividad del recubrimiento D-TOX (TiO2).
No se degrada con el tiempo, permite pues, una acción de descontaminación durante todo el ciclo de vida. Otros contaminantes en el aire (CO, H2S, SOX, etc.) también se benefician de esta reacción de descontaminación.
Pruebas de calidad de descontaminación de la gama DTOX de acuerdo con la norma ISO 22197-1 del CRR (Centro de Investigación de Carreteras). Número de informe: RE-EP-010591-1 / 1678.
APLICACIÓN
- Sopralene® Elite FM 5 kg D-TOX se puede aplicar como lámina superior soldada en sistema monocapa y bicapa en cubiertas no transitables sin protección, con diferentes pendientes.
- Sopralene® Elite FM 5 kg D-TOX como lámina monocapa en sistemas fijados mecánicamente.
- Como lámina superior o monocapa de la gama Elite.
- En contacto con sustancias contaminantes, como el óxido nitrógeno (NOX) presentes en el aire El acabado D-TOXconvierte en nitratosinofensivos evacuándose gracias al agua de lluvia.