Publique sus productos
Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80
SOPREMA

Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80

SopraXPS TR es un aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido (XPS) de superficie acanalada y mecanizado en todos sus cantos a media madera. Es el aislamiento térmico ideal para cubiertas inclinadas.

Especificaciones
  • El poliestireno extruido SopraXPS TR es el producto recomendado para el aislamiento térmico la cubierta inclinada en la cual el aislamiento se coloca directamente debajo de las tejas. SopraXPS TR presenta una superficie acanalada para recibir correctamente el mortero de fijación de las tejas y un acabado en media madera para facilitar su colocación en la cubierta.

    APLICACIÓN:

    Cubiertas inclinadas con teja adherida con mortero o espuma de poliuretano, así como rehabilitación de las mismas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB7C25_45-copy
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Portugal