Efigreen® Acier está diseñado para el aislamiento térmico de cubiertas planas, en obra nueva o rehabilitación.
Aplicación:
Efigreen® Acier se aplica como soporte de la impermeabilización en cubiertas metálicas tipo Deck y de hormigón principalmente, tanto en cubiertas nuevas como para rehabilitación.
Cuando se usa Efigreen® Acier, la impermeabilización se realizará con láminas bituminosas o láminas sintéticas en fijación mecánica.
Ventajas del sistema de CUBIERTA “DECK” METALICA con Efigreen® Acier:
- El sistema deck metálico se compone, tradicionalmente, por un soporte a base de perfil de chapa metálica grecada, el panel aislante térmico Efigreen® Acier y la membrana impermeabilizante; de esta forma, se obtiene una cubierta ligera (entre 10 y 20 kg/m2, incluyendo el peso de la chapa perfilada, el aislamiento térmico de planchas de Efigreen® Acier y la impermeabilización, con todas las fijaciones y demás materiales auxiliares), con lo que se reducen las cargas permanentes sobre la estructura.
- La cubierta así construida es visitable a efectos de mantenimiento, permitiendo el tránsito ocasional de operarios.
- Efigreen® Acier, por su buena rigidez mecánica y estabilidad dimensional, ofrece un sólido y estable soporte para la fijación mecánica de la impermeabilización. Así los posibles esfuerzos de viento o de tránsito de personas, y las consiguientes solicitaciones sobre las fijaciones de la membrana impermeabilizante, se verán reducidos.