Publique sus productos
Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40
SOPREMA

Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40

Efigreen® Acier es un panel rígido de poliisocianurato termoaislante con revestimiento de aluminio gofrado en sus dos caras.

Especificaciones
  • Efigreen® Acier está diseñado para el aislamiento térmico de cubiertas planas, en obra nueva o rehabilitación.

    Aplicación:

    Efigreen® Acier se aplica como soporte de la impermeabilización en cubiertas metálicas tipo Deck y de hormigón principalmente, tanto en cubiertas nuevas como para rehabilitación.

    Cuando se usa Efigreen® Acier, la impermeabilización se realizará con láminas bituminosas o láminas sintéticas en fijación mecánica.

    Ventajas del sistema de CUBIERTA “DECK” METALICA con Efigreen® Acier:

    - El sistema deck metálico se compone, tradicionalmente, por un soporte a base de perfil de chapa metálica grecada, el panel aislante térmico Efigreen® Acier y la membrana impermeabilizante; de esta forma, se obtiene una cubierta ligera (entre 10 y 20 kg/m2, incluyendo el peso de la chapa perfilada, el aislamiento térmico de planchas de Efigreen® Acier y la impermeabilización, con todas las fijaciones y demás materiales auxiliares), con lo que se reducen las cargas permanentes sobre la estructura.

    - La cubierta así construida es visitable a efectos de mantenimiento, permitiendo el tránsito ocasional de operarios.

    - Efigreen® Acier, por su buena rigidez mecánica y estabilidad dimensional, ofrece un sólido y estable soporte para la fijación mecánica de la impermeabilización. Así los posibles esfuerzos de viento o de tránsito de personas, y las consiguientes solicitaciones sobre las fijaciones de la membrana impermeabilizante, se verán reducidos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB7C3_49-copy
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_66
  • Descripción Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam boards
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Portugal