Publique sus productos
Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus120+EfigreenAcier40+VaporFlag0.4_113.25mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus120+EfigreenAcier40+VaporFlag0.4_113.25mm

m2 Cubierta constituida por: Soporte de chapa grecada, barrera de vapor opcional según calculo higrométrico formada por lámina auxiliar de LDPE tipo VAPOR FLAG 0,4 de 0, mm de grosor; Capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado de 50 micras, una absorción de agua <2% y nula difusión de vapor de agua, con un coeficiente de conductividad 0,023 w/mK, resistencia al fuego Euroclase B-s2-d0, de 40 mm de espesor tipo AISLADECK AL 40, se instalará mediante fijaciones mecánicas; capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 9 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1500 N con un gramage de 120 grs/m2 TEXXAM 1000, Membrana impermeabilizante sintética fijada mecánicamente, de TPO FLAGON EP/PR 120 ENERGY PLUS de espesor 1,2 mm, estabilizada dimensionalmente con fieltro de malla de poliéster, con un índice de reflexión solar (SRI) 99 % resistente a los rayos U.V., agentes atmosféricos y raíces, con una resistencia a tracción ≥ de 1100 N/5cm, elongación a rotura > 15% y una resistencia al punzonamiento estático > 20 kg, soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con ANGULOS FLAG;
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000411
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOlefina termoplástica (TPO)
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidad en regiones

Europa
España