m2 Cubierta inclinada sobre soporte de hormigón que debe ofrecer una superficie plana, constituida por: Impermeabilización autoadhesiva formada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr./m2 tipo EMUFAL PRIMER, lámina autoadhesiva por una cara compuesta de betún polimérico armada con Fieltro de Poliéster no tejido reforzado y estabilizado con Fibra de Vidrio y recubierto en la cara superior por un no tejido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2mm TNT/RAND designación: LBA-20-FP según UNE 104410-2013; Capa de aislamiento térmico constituida por planchas rígidas de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 con superficie acanalada en su cara superior de 80 mm de espesor, tipo SOPRAXPS TR 80 adherida a la lámina con adhesivo de espuma de poliuretano monocomponenteo tipo ALSAN FOAM MF colocado en cordones de 30 mm de grosor, lista para recibir el acabado con teja amorterada o adherida con puntos de adhesivo de espuma de poliuretano.