m2 Fachada de obra con acabado con mortero monocapa constituida por: Hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, de LADRILLO PERFORADO, aparejo a sogas, con junta de 3 mm recibida con mortero de cemento M-7,5; Capa de aislamiento térmico, fijada con las FIJACIONES PT-H a la capa de gero, constituida por planchas rígidas de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 2,5 kp/cm2 de 80 mm de espesor, tipo SOPRAXPS CW 80; Revestimiento de paramentos exteriores con Mortero Monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 2 cm, armado y reforzado con una malla de fibra de vidrio en los puntos más conflictivos: uniones con forjado, pilares, dinteles de ventanas, puertas, etc.