m2 Elemento de separación vertical formado por doble hoja de ladrillo de hueco doble de 7 cm, recibido con mortero y enlucido por la cara exterior con 15 mm de yeso, con aislamiento acústico entre las dos hojas mediante complejo insonorizante formado por dos fieltros porosos de fibra textil entre los que se ha intercalado la lámina sintética de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, con una masa total de 8,2 Kg/m2 y 22 mm de espesor tipo TECSOUND 2FT 80, fijado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica de espiga de pvc tipo FIJACIÓN PT-H. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 50 dBA.