Publique sus productos
Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75
SOPREMA

Spain_Trasdosado59mm_YL+Omega+TecsoundFt75

m2 Trasdosado de muro formado por complejo insonorizante compuesto por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética de base polimérica sin asfalto de 2.010 Kg/m3 de densidad de un total de 7,6 Kg/m2 y 14 mm de espesor tipo TECSOUND FT 75 fijado al soporte mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica de espiga de pvc tipo FIJACION PT-H; entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal y vertical por un Perfil Omega; colocación de la placa de yeso laminar fijada a los perfiles con un espesor de 15 mm. Mejora del índice global de reducción acústica: ΔRA= 10 dBA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000437
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
España