Publique sus productos
Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

m2 Trasdosado de muro formado por complejo insonorizante compuesto por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética de base polimérica sin asfalto de 2.010 Kg/m3 de densidad de un total de 7,6 Kg/m2 y 14 mm. de espesor tipo TECSOUND FT 75 fijado al soporte mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica de espiga de pvc tipo FIJACION PT-H; entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortiguante TECSOUND S50 BAND 50 y estructura vertical (montante) de 46 mm colocada cada 600 mm, sobre el que se atornillarán dos placas de yeso laminar de 12,5 mm; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 50 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 entre montantes y colocación de aislamiento acústico con una lámina sintética autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2010 Kg/m² de densidad, de 5 Kg/m² y 2,5 mm de espesor tipo TECSOUND SY50 entre placas. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 68 dBA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000438
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
España