Publique sus productos
Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm

m2 Sustrato consolidado, limpio y seco preparado para recibir impermeabilización con sistema líquido ALSAN PUR (W2 ETA 23/0804 de vida útil mínima de 10 años), compuesta por los siguientes elementos: Imprimación epoxy ALSAN EPOX 131 con un rendimiento de 300 - 500 gr/m2 aplicada con rodillo; membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida ALSAN PUR 608 con un consumo de 1 -1,2 kg/m2 aplicada con rodillo, armándola con la armadura de geotextil ALSAN VELO P de 110 gramos con un solape de 10 - 15 cm; segunda capa de ALSAN PUR 608 con un consumo de 0,5-0,3 kg/m2 y una tercera capa de ALSAN PUR 608 de consumo 0,5 kg/m2 o hasta alcanzar una dotación mínima de1,6 kg/m2; Para una acabado antideslizante se espolverea arena SILICA FIN (1 KG/M2) mientras la última capa de ALSAN PUR está aún húmeda; Capa de protección com membrana alifática ALSAN FT 904 FT con un consumo de 200 a 500 g/m2.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000442
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidad en regiones

Europa
España