Publique sus productos
Spain_MurosContencion300mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPM+EdilstickTNT+EmufalMur_89 mm
SOPREMA

Spain_MurosContencion300mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPM+EdilstickTNT+EmufalMur_89 mm

Protección de muro por su cara externa, constituida por: capa protectora asfáltica modificada con caucho con una dotación mínima de 350 gr/m2 aplicada en dos o tres capas, tipo EMUFAL MUR; Impermeabilización AUTOADHESIVA de betún modificado elastomérico de 1,5 mm de espesor armada superiormente con un film de polietileno biorentado y en la capa inferior acabado en un film siliconado facilmente extraible con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -20ºC tipo TEXSELF 1,5 designación : LBA-15-PE según UNE 104410-2013; capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas machiembradas de resistencia a la compresión de 250 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK según EN 13164 y de espesor 80 mm tipo EFYOS XPS PM 80; Capa drenante de polietileno de baja densidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 gr/m2, 7,5 mm de espesor y resistencia a la compresión >200 kPa tipo DRENTEX PROTECT 500 PLUS anclada mecánicamente con FIJACIONES DRENTEX y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL para evitar el deslizamiento del sistema durante el compatactado de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000449
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWall insulation systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
España