Publique sus productos
Portugal_Revestimento251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento251mm_TecsoundFt75+Lm+YL+InsoplastAA+YL

Trasdosado formado por complejo insonorizante compuesto por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética de base polimérica sin asfalto de 2.010 Kg/m3 de densidad de un total de 7,6 Kg/m2 y 14 mm de espesor tipo TECSOUND® FT 75 fijado al soporte mediante adhesivo de contacto y fijación mecánica de espiga de pvc tipo FIJACION PT-H; entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortiguante TECSOUND S50 BAND 50 y estructura vertical (montante) de 46 mm colocada cada 600 mm., sobre el que se atornillarán dos placas de yeso laminar de 12,5 mm; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 45 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 entre montantes y colocación de aislamiento acústico con lámina acústica autoadhesiva de base betún elastomérico, armada, flexible y 1500 kg/m3 de densidad, de 6 Kg/m2 y 4 mm de espesor tipo INSOPLAST AA 6 entre placas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000459-copy
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Portugal