Publique sus productos
Portugal_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm

m2 Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular en un espesor medio de 8 cms acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cms con resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilización; Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte previa emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación mínima de 300 gr./m2, LBM elastomérico SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤-15ºC tipo MORTERPLAS SBS FV 4 KG (LBM-40-FV según UNE 104410:2013), lámina superior totalmente adherida a la inferior lámina de betún modificado elastomérico SBS con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-48-FP según UNE 104410:2013), capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 9 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1500 N según con un gramage de 90 grs/m2 TEXXAM 1000; capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 80 mm tipo SOPRA XPS SL 80; capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/M y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N con un gramaje de 170 grs/m2 TEXXAM 1500, capa de acabado mediante solera de hormigón armado con malla electrosoldada de reparto de cargas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000498-copy
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidad en regiones

Europa
Portugal