Publique sus productos
Italy_SOPREMAPOOL 3D
SOPREMA

Italy_SOPREMAPOOL 3D

Traducido por Google,

La línea SOPREMAPOOL 3D está compuesta por membranas reforzadas de 1,8 mm para el revestimiento de piscinas.
SOPREMAPOOL 3D ha sido probado para resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma europea EN 13451-1 (según el Anexo B de EN 15836-2 ) y DIN 51097 (1992) .

La línea SOPREMAPOOL 3D es un revestimiento diseñado para imitar la apariencia y textura de los mosaicos y materiales naturales . Ofrece una experiencia visual realista y natural, una instalación extremadamente fácil y rápida, y una gran versatilidad de uso.

Las membranas de PVC SOPREMAPOOL 3D se producen mediante recubrimiento y constan de cuatro capas con diferentes formulaciones que impermeabilizan, protegen y decoran la piscina.
Además, el acabado lacado proporciona una protección superior contra los rayos UV.

Ventajas:

  • Estética impactante

  • Instalación sencilla y rápida

  • experiencia sensorial

  • Acabado lacado

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIMIT0079
  • Familia de productoSwimming pool
  • Grupo de productosPVC-P
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-11-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización