Publique sus productos
Italy_SOPREMAPOOL DESIGN
SOPREMA

Italy_SOPREMAPOOL DESIGN

Traducido por Google,

La línea SOPREMAPOOL DESIGN se compone de varios modelos de membranas reforzadas de 1,5 mm para revestimiento de piscinas.
Las membranas de PVC SOPREMAPOOL DESIGN se producen mediante un proceso de recubrimiento, se refuerzan con poliéster y constan de cuatro capas con diferentes formulaciones que impermeabilizan, protegen y decoran la piscina.
Además, el acabado lacado proporciona una protección superior contra los rayos UV.

Todos los modelos están disponibles con un acabado antideslizante ( SOPREMAPOOL GRIP ), útil en ciertas zonas de la piscina, como los escalones. SOPREMAPOOL GRIP mantiene las mismas características físicas y mecánicas que SOPREMAPOOL DESIGN .

Ventajas:

  • Flexible

  • Acabado liso

  • Acabado lacado

  • Diseños exclusivos

  • Amplia variedad de texturas

Excepto el azul cielo y el negro perla.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIMIT0080
  • Familia de productoSwimming pool
  • Grupo de productosPVC-P
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-11-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material