Publique sus productos
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    Traducido por Google,

    Los productos ALSAN® 770 son resinas a base de PMMA de alto grado con flexibilidad a baja temperatura y se utilizan para crear membranas impermeables para techos duraderas y confiables en balcones, estacionamientos, terrazas o techos planos y para impermeabilizar juntas en concreto impermeable al agua con refuerzo de vellón .

    Especificaciones
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFC4NOTE_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing system for roof
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-08-03
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPMMA
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Número OmniClass23-13 39 35
    • Título OmniClass Roof Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa