Publique sus productos
PAVAROOF®
SOPREMA

PAVAROOF®

Traducido por Google,

El proceso PAVAROOF® es el primer sistema de aislamiento térmico para cubiertas planas patentado y de origen biológico ATEX, desarrollado en exclusiva por SOPREMA .

Especificaciones
  • Grâce à l'alliance du liège et du bois et de la fibre de bois, le procédé PAVAROOF® assure la transition vers des bâtiments bas carbone.

    PAVAROOF®, c'est :

    • une réponse aux enjeux environnementaux dans la construction
    • une solution unique pour le confort d’été au sein du bâtiment grâce à ses performances en matière de déphasage thermique et d'atténuation des variations de températures
    • une amélioration du confort intérieur pour les usagers du bâtiment avec un système isolant en fibres de bois, régulateur du taux d'humidité
Especificaciones técnicas
  • Referenciapavaroof
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2022-04-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioThermally Modified Wood
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniClass Multi Layer Roof Membranes

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia