Publique sus productos
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete

    Traducido por Google,

    SOPRASTAR™ Flam es un sistema de techado fresco hecho de una capa superior de betún modificado con SBS para usar en ensamblajes de tapajuntas y membranas de capas múltiples aprobados. SOPRASTAR Flam está compuesto por una formulación patentada de betún modificado con polímero elastomérico de estireno-butadieno-estireno (SBS) y está reforzado con un refuerzo compuesto de fibra de vidrio/poliéster resistente y dimensionalmente estable.

    Especificaciones
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRC1PUNA_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing system for roof
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015EF_30
    • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Protected Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniClass Modified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING