Publique sus productos
SOPRASOLAR FIX EVO TILT
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema SOPRASOLAR FIX EVO TILT es un complejo de impermeabilización con paneles fotovoltaicos integrados sin perforar y sin balasto. Consiste en un sistema de impermeabilización bicapa reforzada que recibe una estructura de paneles SOPRASOLAR FIX EVO TILT directamente sopletes sobre los materiales de cubierta y paneles fotovoltaicos instalados en los paneles con extensiones. Está destinado a la azotea.

Especificaciones
  • The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRC1PUPV_FR02
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2018-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30
  • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • Número OmniClass23-35 11 17
  • Título OmniClass Photovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings