Publique sus productos
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    Traducido por Google,
    Sistema impermeabilizante bituminoso SBS con elastómero barrera antirraíces, bajo protección UV multi altura (multifunción). Este sistema se desarrolló para la cubierta de la terraza transitable sobre hormigón.
    Especificaciones
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRC1PUTE_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing system for roof
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-08-03
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 13
    • Título OmniClass Built Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING