Publique sus productos
Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm

Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular en un espesor medio de 8 cms acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cms con resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilización; Membrana impermeabilizante monocapa NO ADHERIDA al soporte formada por lámina de betún modificado LBM elastómero SBS con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) y con una flexibilidad a bajas tª ≤ -25ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP según UNE 104410-2013), capa separadora de geotextil no tejido de fibras verdes 100% poliester, punzonado mecánicamente con tratamiento térmico y calandrado con resistencia a la tracción de 5,23 kN/M según UNE EN ISO 10319 y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1000 N según UNE EN ISO 12236 con un gramage de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; baldosa aislante visitable TEXLOSA 40/35 R GRIS compuesta por una base de espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada de 40 mm de espesor de conductividad térmica de lambda 0,033 W/mºK (según UNE EN 13164), autoprotegida en su cara superior con una capa de mortero de 35 mm de espesor, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado rugoso rustico en gris, todo el sistema de acuerdo a las indicaciónes del Código Técnico de la Edificación (CTE) y norma UNE 104401:2013 Impermeabilización con láminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000406
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 23
  • Título OmniClass Flat Roofing