Publique sus productos
Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Prestidalle+SopraXPSSl40+SopraleneEliteFp4Kg+ElastopheneEliteFv4Kg_388,2mm

m2 formación de pendientes con hormigón celular en un espesor medio de 8 cms acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cms con resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilización; Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte previa imprimación asfáltica >300 gr./m2 tipo EMUFAL PRIMER formada por LBM elastómero SBS con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas tª ≤ -25ºC tipo ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG (LBM-30-FV según UNE 104410-2013), lámina superior totalmente adherida a la inferior de LBM elastómero SBS con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) y con una flexibilidad a bajas tª ≤ -25ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP según UNE 104410-2013), capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 grs/m2 TEXXAM 700; aislamiento térmico formado por planchas de poliestireno extruido con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,032 W/mºK y de espesor 40 mm tipo SOPRAXPS SL 40; capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 9 kN/m y al punzonamiento estático (CBR) de 1500 N con un gramaje de 120 grs/m2 TEXXAM 1500, capa de acabado posterior con baldosa de madera exótica formada por listones de 50x50 tipo PRESTIDALLE colocados sobre SOPORTES DE ALTA RESISTENCIA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000410
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidad en regiones

Europa