Publique sus productos
Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm

m2 Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular en un espesor medio de 8 cms acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cms con resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilización; Membrana impermeabilizante monocapa mejorada adherida al soporte previa emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación mínima de 300 gr./m2, lámina auxiliar plastomérica APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas tª ≤ -10ºC tipo MOPLY N PLUS FV 3 kg (LA-30-FV según UNE 104410-2013), lámina superior totalmente adherida a la inferior de LBM plastomérico APP con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) con una flexibilidad a bajas tª ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS FP 4 kg (LBM-40-FP según UNE 104410-2013), capa separadora de geotextil no tejido de fibras 100% poliéster, con resistencia a la tracción de 4,89 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 820 N con un gramaje de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,032 W/mºK según EN 13164 y de espesor 60 mm tipo SOPRAXPS SL 60; capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 9 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1500 N con un gramaje de 120 grs/m2 TEXXAM 1000 capa de acabado posterior con baldosa recibida con mortero de cemento y arena de rio, previa capa de compresión.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000418
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings