Publique sus productos
Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Intensiva+SopraXPS+MorterplasFp4KgGarden_699,64mm

m2 Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular en un espesor medio de 8 cms acabado en mortero de cemento con un espesor medio de 2 cms con resistencia superficial necesaria para recibir la impermeabilización; Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte formada por emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación mínima de 300 gr/m2, lámina auxiliar plastoméra con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -10ºC tipo MOPLY N PLUS FV 3 Kg (LA-30-FV según UNE 104410-2013), lámina adherida a fuego sobre la anterior LBM plastomérico APP con aditivo resistente a raices (UNE-EN 13948) con armadura de no tejido de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (LBM-40-FP según UNE 104410-2013), capa separadora de geotextil no tejido de fibras 100% poliéster, con resistencia a la tracción de 4,45 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 820 N con un gramaje de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,032 W/mºK según EN 13164 y de espesor 80 mm tipo SOPRAXPS SL 80; capa drenante compuesta por una estructura tridimensional de poliestireno de 12 mm de altura, con dos geotextiles de polipropileno incorporados, colocados en ambas de sus caras capaz de mantener agua constante en la estructura nodular, DRENTEX IMPACT GARDEN, posterior acabado con tierra vegetal y sustrato vegetal de más de 50 cm de espesor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000424
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings