Publique sus productos
Flat Retail Shelving
Flat Retail Shelving
Flat Retail Shelving

    Flat Retail Shelving

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de estantería plana

    Sistema de estanterías modulares planas para comercio minorista o comercial, altamente flexible. Mejora la manipulación, el flujo de trabajo y la organización en tiendas minoristas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36"
    Profundidades: 12", 16", 20"
    Alturas: 89"

    • Estanterías planas de uso general para comercio minorista o uso médico.
    • Estantes voladizos de fácil ajuste
    • Disponibles configuraciones de arranque y sumador, así como de una o dos caras.
    • Cajón de almacenamiento de fondo plano opcional


    Esta versátil línea de productos incluye la bandeja extraíble y el estante extraíble de flujo por gravedad, ambos compatibles con góndolas independientes y con revestimientos de pared personalizados. El estante de bandeja cuenta con estantes metálicos de alta calidad con divisores personalizables de policarbonato y frentes de acrílico transparente, lo que garantiza un fácil montaje, la rotación de stock FIFO de flujo por gravedad y una visibilidad total de los medicamentos. Los estantes de flujo por gravedad incorporan una base antideslizante de polietileno, lo que promueve un almacenamiento sin polvo y una mayor higiene. Sus características clave incluyen apertura con pulsador, mecanismos de autobloqueo y divisores ajustables, lo que hace que estos sistemas sean altamente funcionales y fáciles de limpiar. Admiten diversos medicamentos, como cápsulas, comprimidos y líquidos. Los estantes extraíbles facilitan la reposición, mientras que se pueden espaciar más, lo que permite hasta un 40 % más de almacenamiento de recetas en el mismo espacio que las estanterías de góndola tradicionales. Los sistemas se pueden personalizar en múltiples dimensiones para adaptarse a diferentes necesidades de almacenamiento. Pharmacy RX Pick Shelving Systems se distingue por ofrecer una gama completa de soluciones para la gestión eficiente de medicamentos.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelves_Flat_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)89
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-25 53 11 11
    • Título OmniClass Pharmacy Shelving Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit