Publique sus productos
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Elevador vertical en voladizo

    Los elevadores cantilever son una opción fácil de instalar para mover artículos voluminosos o de gran tamaño en almacenes con varios niveles o entrepisos. Con una distancia máxima de piso a piso de hasta 12 metros y hasta 4 rellanos, este producto es la solución para prácticamente cualquier necesidad de transporte vertical en almacenes. Este elevador cantilever facilita el movimiento de artículos pesados ​​dentro del almacén.

    • Se especifica con frecuencia en entornos industriales o de almacén para levantar artículos voluminosos o pesados ​​entre niveles o entrepisos.
    • Se puede ampliar hasta 4 aterrizajes con configuraciones C, Z o de paso.
    • La cadena de transmisión en voladizo es más fácil de instalar que otras unidades


    Esta familia está diseñada para ser totalmente paramétrica. Para usar este modelo, simplemente inserte el modelo en su proyecto e introduzca el tamaño de plataforma deseado en ENTER_Ancho de Plataforma, ENTER_Profundidad de Plataforma y ENTER_Altura de Piso a Piso para que el ascensor se escale automáticamente. Encontrará opciones adicionales, como montaje en superficie o foso, número de niveles de rellano y opciones de configuración de puertas, en la categoría de construcción. Todos los ajustes de los conectores eléctricos se encuentran en la categoría Eléctrico - Cargas del explorador de tipos. Si desea usar esta familia a través de placas de piso, después de colocarlas, utilice la herramienta de corte y haga clic en el piso y luego en la familia para crear el corte del tamaño correcto.
    Especificaciones
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 8'x8'
      • 8'-40' floor-to-floor heights
      • 19-21 feet per minutes operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 6" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
      • Variable speed motor with soft start and stop
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Vertical_Lift_Cantilever_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Clasificación IFC Muebles