¿Qué es ForceRed®?
La serie ForceRed es el calentador de tubo infrarrojo de próxima generación de Space-Ray diseñado para proporcionar la salida radiante máxima en una longitud de tubo emisor fija, proporcionando hasta un 30 % más de ahorro de combustible que los modelos típicos. Esta nueva serie de calentadores tubulares está especialmente diseñada para llevar la eficiencia de los calentadores tubulares infrarrojos al siguiente nivel de ahorro de combustible. La nueva serie ForceRed de Space-Ray fue diseñada por un equipo de ingenieros utilizando modelos computacionales de transferencia de calor y el avanzado sistema europeo de medición de salida radiante. El calentador de tubo infrarrojo de última generación ya está aquí. Los calefactores infrarrojos de la serie ForceRed son el futuro de la eficiencia radiante extra alta.
¿Por qué ForceRed es el calentador de tubo infrarrojo de última generación?
La serie ForceRed lleva la entrega de energía radiante al siguiente nivel al ofrecer un 30 % más de salida radiante y un 30 % más de eficiencia de combustible en comparación con otros calentadores de tubo típicos. ForceRed brinda más energía radiante al nivel del piso, lo que ayuda a mantener la masa térmica en el piso, lo que ofrece una recuperación más rápida cuando las puertas se abren y cierran con frecuencia. Como fondo, los calentadores de tubos infrarrojos generan una salida radiante, así como una salida convectiva y pérdidas por combustión. La Salida Radiante es la clave para producir ahorros de combustible. Es el calor utilizable que se transfiere directamente al nivel del suelo. La salida de convección sube primero al techo y eventualmente se estratificará hasta el nivel del piso, pero habrá calor desperdiciado atrapado en el techo del edificio que no es útil ni ahorra combustible. La energía restante (es decir, los productos de la combustión) se descarga fuera del edificio normalmente a través de la ventilación y, en ocasiones, se denomina pérdida de combustión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |