Publique sus productos
Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Traducido por Google,

Las estanterías FreeSpan™ de 4 postes de Spacesaver están diseñadas para ser rápidas, flexibles, funcionales y se adaptan a todas las necesidades de almacenamiento modernas. El clip de FreeSpan, con patente en trámite, permite ajustar los estantes sin herramientas a una velocidad tres veces mayor que las estanterías tradicionales de 4 postes, cumple con las normas ANSI y está probado con un factor de seguridad doble.

Especificaciones
  • FREESPAN™ SHELVES
    Available in Plain (with or without Center Stop holes), Universal Slotted (with or without Center Stop holes), and Perforated. Shelves up to 48” wide are constructed with 20-gauge steel and shelves that are 49” to 72” wide utilize 18-gauge steel. Perforated shelves are made from 18-gauge steel and are available up to 48” wide at a 51% perforation to meet NFPA standards and support fire suppression, airflow, and ventilation needs.

    UNIVERSAL SHELF CLIPS
    FreeSpan™ Clips’ robust double-rivet design permits up or down and left or right connection to posts and provides eight points of contact per shelf for quick and easy
    adjustment and reliable connection.

    SYSTEM SHELVING SIZES

    STANDARD SHELVING SIZES

    WIDTH: 15” | 24” | 30” | 36” | 42” | 48” | 54” | 60” | 66” | 72

    DEPTH: 12” | 15” | 16” | 18” | 24” | 30” | 32” | 36

    CUSTOM SHELVING SIZES

    WIDTH: Available in 1” increments from 9” to 72”

    DEPTH: Available in 1” increments from 12” to 36”

    STANDARD UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHTS: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25” |

    133.25” | 143.75”

    CUSTOM UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 143.75”

Especificaciones técnicas
  • Referenciastatic-4-post-freespan-shelving-case-type-uprights
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosStatic 4 Post Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Units