Estos casilleros de uso diurno, de alta calidad, de aspecto elegante y construidos con una puerta superpuesta completa con bisagras ocultas de estilo europeo, son la solución ideal para un entorno de oficina abierta, donde el almacenamiento personal es primordial. Los casilleros de uso diurno están diseñados para ser los componentes básicos que crean un espacio de trabajo más inspirador y productivo.
Los casilleros de uso diurno de Spacesaver están hechos con un marco de metal duradero y una puerta de metal o laminada de alta presión, cada una de las cuales ofrece una variedad de opciones de bloqueo. Estos casilleros de uso diurno se pueden usar para almacenar computadoras portátiles, bolsos, mochilas, equipo de entrenamiento y otras pertenencias personales sin sacrificar el estilo del entorno de trabajo en general.
Este modelo de Revit es flexible a nuestras dimensiones estándar y puede tener de 1 a 5 niveles de altura.
Dimensiones del marco del casillero:
Alturas: 24", 36", 54", 60", 72"
Anchos: 12", 15", 18"
Profundidades: 12", 15", 18", 24"
*Los colores metálicos representados deben usarse únicamente como una estimación. No estamos sugiriendo que el color RAL proporcionado sea un equivalente directo, sino una estimación aproximada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |