Publique sus productos
FlameGuard® CPVC Grooved Coupling Adapter - 4233

FlameGuard® CPVC Grooved Coupling Adapter - 4233

Traducido por Google,

Los rociadores contra incendios Spears® FlameGuard® de CPVC ofrecen una alternativa rentable a los sistemas metálicos, con ventajas como alta resistencia a la corrosión, mejor hidráulica, fácil instalación y montaje rápido con herramientas fácilmente disponibles. Los sistemas de rociadores contra incendios de CPVC se basan en productos de eficacia probada que llevan más de 40 años en servicio continuo. Los productos Spears® FlameGuard® cuentan con la aprobación de UL®, FM® Global y LPCB, y están certificados por NSF International para su uso con agua potable. Consulte la normativa local para conocer las restricciones y limitaciones.

El material CPVC resistente a la corrosión no permite el crecimiento biológico.

A diferencia de los sistemas metálicos, los productos FlameGuard® CPVC nunca se oxidan, se incrustan ni se corroen, y no permiten el crecimiento biológico, una causa de la corrosión influenciada por microorganismos (MIC, por sus siglas en inglés), que puede destruir los sistemas de rociadores contra incendios metálicos desde el interior hacia el exterior.

Características de flujo superiores para menores pérdidas por fricción.

Las superficies interiores lisas de los sistemas FlameGuard® CPVC reducen la pérdida por fricción en comparación con los sistemas metálicos. Las características de flujo de diseño se mantienen constantes durante toda la vida útil del producto, ya que no se produce corrosión interna en el sistema debido a la actividad microbiológica.

Presión nominal de 175 psi (1200 kPa) a 150 °F (65 °C)

Los productos FlameGuard® CPVC se fabrican en combinaciones de configuraciones de accesorios Schedule 40 y Schedule 80 que cumplen con las normas ASTM F 438 o F 439, y tubería para rociadores contra incendios FlameGuard® SDR 13.5 CPVC que cumple con las normas ASTM F 442. La presión de trabajo nominal UL® es de 175 psi (1200 kPa) a 150 °F (65 °C) (clasificación LPCB de hasta 120 °F) (49 °C).

Fácil instalación para reducir costes.

Las instalaciones del sistema FlameGuard® CPVC reducen significativamente los costos en comparación con las tuberías metálicas convencionales , ya que prácticamente eliminan la prefabricación. Los sistemas se pueden instalar completamente en obra mediante métodos de unión con cemento solvente.

Certificado por UL® para EE. UU. y Canadá en los sistemas NFPA 13, 13R y 13D.

Los productos de rociadores contra incendios FlameGuard® CPVC cuentan con la certificación UL® para su uso en EE. UU. y Canadá en áreas de riesgo ligero, según la definición de la norma NFPA 13; viviendas de hasta cuatro plantas, según la definición de la norma NFPA 13R; y viviendas unifamiliares, bifamiliares y prefabricadas, según la definición de la norma NFPA 13D. Consulte las instrucciones de instalación de los productos de rociadores contra incendios FlameGuard® CPVC de Spears® y las normas NFPA para obtener información sobre otras aplicaciones, como plenums de aire, elevadores de sistema, instalaciones ocultas, expuestas, subterráneas, en áticos combustibles, garajes, sótanos y tuberías secas de baja presión.

Garantía limitada de por vida completa

Los rociadores contra incendios FlameGuard® de CPVC cuentan con una garantía limitada de por vida contra defectos de material o fabricación. Consulte la garantía de Spears® para obtener más detalles.

- 4233
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-4233
  • Familia de productoFlameGuard®
  • Grupo de productosCoupling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 06
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica