Publique sus productos
Marine Female Adapter - Stainless Steel Transition (Soc x SS Fpt) - CG-835SS

Marine Female Adapter - Stainless Steel Transition (Soc x SS Fpt) - CG-835SS

Traducido por Google,
El sistema completo de tuberías y accesorios EverTUFF® CPVC para uso marino, cédula 40/80, incluye tuberías, accesorios, cemento e imprimación, diseñado específicamente para sistemas de fluidos a presión en espacios no esenciales de alojamiento, servicio y control de buques o plataformas marinas. El sistema de tuberías EverTUFF® CPVC, cédula 40/80, cuenta con la aprobación ABS para aplicaciones con agua dulce, agua de mar, agua potable y salmuera, cumple con el anexo 1, partes 2 y 5 del código FTP 2010 y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. - CG-835SS
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-cg-835ss
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de productosAdapter / Stainless Steel Transition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica