Publique sus productos
Marine Wye (Soc x Soc x Soc)

Marine Wye (Soc x Soc x Soc)

Traducido por Google,
EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings es un sistema completo de tuberías, accesorios, cemento e imprimación diseñado específicamente para sistemas de fluidos a presión en espacios de alojamiento, servicio y control no esenciales de una embarcación o plataforma en alta mar. El sistema de tuberías marinas EverTUFF® de CPVC cédula 40/80 tiene aprobación de tipo ABS para aplicaciones de agua dulce, agua de mar, agua potable y salmuera, cumple con el anexo 1 del código FTP de 2010, partes 2 y 5 y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-cg-875
  • Familia de productoMarine
  • Grupo de productosWye
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures