Publique sus productos
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE
Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Marine Pipe - CPVC Schedule 40 Plain End - CG-PD-400-PIPE

    Traducido por Google,
    El sistema completo de tuberías y accesorios EverTUFF® CPVC para uso marino, cédula 40/80, incluye tuberías, accesorios, cemento e imprimación, diseñado específicamente para sistemas de fluidos a presión en espacios no esenciales de alojamiento, servicio y control de buques o plataformas marinas. El sistema de tuberías EverTUFF® CPVC, cédula 40/80, cuenta con la aprobación ABS para aplicaciones con agua dulce, agua de mar, agua potable y salmuera, cumple con el anexo 1, partes 2 y 5 del código FTP 2010 y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. - CG-PD-400-PIPE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspears-cg-pd-400-pipe
    • Familia de productoMarine
    • Grupo de productosPipe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica